VLT® 2800

Shows 96 product(s)

VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1

VLT® 2800 Serie
(05) 0,55 kW / 0,75 HP, 3X380-480V 50/60Hz, (R1) EN 55011 клас A1, (20) IP20
VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1

Код на модела: VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1

VLT® 2800 Serie
(07) 0,75 kW / 1,0 HP, 3X380-480V 50/60Hz, (R1) EN 55011 клас A1, (20) IP20
VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1

Код на модела: VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1

VLT® 2800 Serie
(11) 1,1 kW / 1,5 HP, 3X380-480V 50/60Hz, (R1) EN 55011 клас A1, (20) IP20
VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1

Код на модела: VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT2815PT4B20SBR1DBF00A00C1

VLT® 2800 Serie
(15) 1,5 kW / 2,0 HP, 3X380-480V 50/60Hz, (R1) EN 55011 клас A1, (20) IP20
VLT2815PT4B20SBR1DBF00A00C1

Код на модела: VLT2815PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT2830PT4B20SBR1DBF00A00C1

VLT® 2800 Serie
(30) 3,0 kW / 4,0 HP, 3X380-480V 50/60Hz, (R1) EN 55011 клас A1, (20) IP20
VLT2830PT4B20SBR1DBF00A00C1

Код на модела: VLT2830PT4B20SBR1DBF00A00C1

Преглед: