От съображения за сигурност на вашия акаунт е инициирана процедура по излизане.Сесията ще изтече след
Излезли сте от системата поради неактивност в последните 120 минути.
Ако изберете да продължите, ще влезете в акаунта си и ще бъдете пренасочени към вашия магазин на Danfoss по подразбиране.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Shows 134 product(s)
OPT-A1-V:6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
OPT-A1-V
OPT-A2-V:2RO(NO/NC)
OPT-A2-V
OPT-A3-V:1RO(NO/NC),1RO(NC), therm
OPT-A3-V
OPT-A4-V:3DI (Enc.RS422), +5V/+15V
OPT-A4-V
OPT-A5-V:3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
OPT-A5-V
Преглед: