Принадлежности FC 280

Shows 20 product(s)

130B1107

VLT® Control Panel LCP 102

"VLT Control Panel LCP 102
Осветен графичен дисплей с обикновен текст.
Поддържа всички езици и текстови знаци.
Бързо меню за кратко пускане в действие.
Функция за записване и копиране от наборите с параметри.
Онлайн помощ за всички функции."

132B0102

LCP набор за дистанц. монтаж, с 3m кабел

Remote installation kit for VLT Micro Drive FC 51 for installing an LCP
11 or LCP
12 control unit in a control cabinet door or similar. (can also be
retrofitted).
Contains fastening elements, seal and 3 m connection cable with plugs.
LCP is not included in the scope of delivery.

Преглед: