Информация за продукта

Бруто тегло 1400 g
Нето тегло 1400 g
Volume 0 l
EAN 5710107607785

ACCESSORIES FC 101 SERIES

VLT серия 102 (101) HVAC Осн. - Стандартен
Захранващо напрежение (4) 380 - 480 VAC
Корпус (E20) IP20 / Шаси
Мощност (P18K) 18.5 KW / 25 HP
(P22K) 22 KW / 30 HP
Тип корпус H5
Фази (T) Три фази

ACCESSORIES FC 280 SERIES

Напрежение (T4) Три фазно 380-480 VAC
Продуктова група VLT® Midi Drive FC-
Размер на мощност (P18K) 18,5 kW / 25 HP
(P22K) 22 kW / 30 HP
Размер на рамката K5
Серия (280) 280

Options

Options Filter related options

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality