Комплект за монтаж за проходен панел, С1
130B1048
Push-through frame kit for FC size C1 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Push-through frame kit for FC size C1 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Бруто тегло | 7.246 kg |
Нето тегло | 6.527 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612345 |
Бруто тегло | 7.246 kg |
Нето тегло | 6.527 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612345 |
VLT Серия | 321 |
Размер на рамката | C1 |
VLT Серия | 321 |
Размер на рамката | C1 |
Корпус |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21/Тип 1 с задна плоча |
Размер на рамката | C1 |
Корпус |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21/Тип 1 с задна плоча |
Размер на рамката | C1 |
Корпус |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21/Тип 1 с задна плоча |
Размер на рамката | C1 |
Корпус |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21/Тип 1 с задна плоча |
Размер на рамката | C1 |
Размер на рамката | C1 |
Размер на рамката | C1 |
Размер на рамката | C1 |
Размер на рамката | C1 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |