Адаптерна табелка, 415 x 279 mm

130B0058

"С адапторната пластина можете да смените VLT® 3000 с FC
преобразувател,
без да се налага да пробивате нови отвори за FC преобразувателя.
Това улеснява и ускорява смяната на VLT® 3000, и, тъй като няма
пробиване,
няма да има стърготини, които да повредят електрическите компоненти.

Възможно е да инсталирате един FC преобразувател със или без C опция на
същото място като един VLT® 3000.

Следният VLT® 3000 може да се монтира на адапторната пластина 130B0058:
IP20: 220/380/500 V VLT3002 – 3004 със спирачка, 380/500 V VLT3006 –
3008 без спирачка
IP21: 220/380/500 V VLT3002 – 3004 със спирачка, 380/500 V VLT3006 –
3008 без спирачка
IP54: 220 V VLT3002 – 3004 със спирачка, 220 V VLT3004 със спирачка,
380/500 V VLT3002 – 3004 със спирачка, 380/500 V VLT3002 – 3006 без
спирачка"

Информация за продукта

Бруто тегло 2.4 kg
Нето тегло 2.4 kg
Volume 0 l
EAN 5710107612505

ACCESSORIES for FC-321

VLT Серия 321
Размер на рамката A3

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Размер на рамката A3

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Размер на рамката A3

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Размер на рамката A3

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Размер на рамката A3

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality