Адаптерна табелка, 395 x 220 mm

130B0185

С адапторната пластина можете да смените VLT® 5/6/8000 с FC
преобразувател, без да се налага да пробивате нови отвори за FC
преобразувателя. Това улеснява и ускорява смяната на VLT® 5/6/8000 и,
тъй като няма да има пробиване, няма да има стърготини, които да увредят
електронните компоненти.

Следният VLT® 5/6/8000 може да се монтира на адапторната пластина
130B0185:
IP20 Compact: 200 – 240 V VLT5001 – 5006, 380/500 V VLT5001 – 5011
IP20/NM1: 200 – 240 V VLT6002 – 6005, 380/460 V VLT6002 – 6011, 380 –
480 V VLT8006 – 8011, 550 – 600 V VLT 5001 – 5011, 525 – 690 V VLT8002 –
8011

Информация за продукта

Бруто тегло 1.5 kg
Нето тегло 1.27 kg
Volume 0 l
EAN 5710107612475

ACCESSORIES for FC-321

VLT Серия 321

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Размер на рамката A2
A3

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Размер на рамката A2
A3

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Размер на рамката A2
A3

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Размер на рамката A2
A3

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality