Shows 8 product(s)
7DP-026160-000007553
NXP02616-A0T0IWG-A1A2000000
NXP02616-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP – Продуктов диапазон
525 – 690 V AC (640–1100 V DC), 261 A,IP00
Алфа-цифров дисплей
IEC61800-3 за IT мрежи
Без спирачка
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 61 течно охладен
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
7DP-073050-000014400
NXP07305-A0T0IWG-A1A2000000
NXP07305-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP – Продуктов диапазон
380 – 500 V AC, 730 A,IP00
Алфа-цифров дисплей
IEC61800-3 за IT мрежи
Без спирачка
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 62 течно охладен
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
7DP-050260-000016326
NXP05026-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP – Продуктов диапазон
525 – 690 V AC (640–1100 V DC), 502 A,IP00
Алфа-цифров дисплей
IEC61800-3 за IT мрежи
Без спирачка
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 62 течно охладен
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
7DP-075060-000016317
NXP07506-A0T0IWG-A1A2000000
NXP07506-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP – Продуктов диапазон
525 – 690 V AC (640–1100 V DC), 750 A,IP00
Алфа-цифров дисплей
IEC61800-3 за IT мрежи
Без спирачка
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 63 течно охладен
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
7DP-170060-000016221
NXP17006-A0T0IWG-A1A2000000
NXP17006-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP – Продуктов диапазон
525 – 690 V AC (640–1100 V DC), 1700 A,IP00
Алфа-цифров дисплей
IEC61800-3 за IT мрежи
Без спирачка
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 64 течно охладен
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
7DP-115050-000009013
NXP11505-A0T0IWG-A1A2000000
NXP11505-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP – Продуктов диапазон
380 – 500 V AC, 1150 A,IP00
Алфа-цифров дисплей
IEC61800-3 за IT мрежи
Без спирачка
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 63 течно охладен
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
7DP-230050-000008845
NXP23005-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP – Продуктов диапазон
380 – 500 V AC, 2300 A,IP00
Алфа-цифров дисплей
IEC61800-3 за IT мрежи
Без спирачка
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 64 течно охладен
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
7DN-200060-000025997
NXN20006-A0T0TWV-A1A2BHB100
Vacon Изправителен елемент
525 – 690 V AC (640–1100 V DC), 2000 A,IP00
Алфа-цифров дисплей
IEC61800-3 за IT мрежи
Без спирачка
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (BH)3 темп. изм. канала
D Slot: B1 Табло на слот D
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 60 течно охладен
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код