135N7655
VACON0020-3L-0016-4-X
VACON® 20 X
16 AMP, 380 – 480 V AC
DBIN, Без клавиатура
С2 Търговска и индустр. среда, Frame 03 X
Other options according to Model code
Възползвайте се от предимствата на повишена гъвкавост, където
децентрализираният преобразувател играе жизненоважна роля.
Комуникация, специфична за индустрията, и специалните хардуерни варианти
предлагат голяма гъвкавост във всеки тип приложения за обработка на
материали. Клиентският софтуер, включващ поддръжка за PLC програмиране
съгласно IEC 61131-1, го прави идеалния избор за производителите на маши
При децентрализираните решения пространството винаги е от първостепенна
важност. Със своя здрав и компактен дизайн VACON® 20 X позволява опросте
и лесна интеграция в нови и съществуващи концепции на машини и премахва
необходимостта от дълги екранирани кабели за мотора, EMC мерки за
противодействие и изходни филтри.