VA20X-3L-0012-4-X+BM25-000000237

135N5342

VACON0020-3L-0012-4-X
VACON® 20 X
12 AMP, 380 – 480 V AC
DBIN, Без клавиатура
С2 Търговска и индустр. среда, Frame 03 X
Other options according to Model code

Код на модела: VACON0020-3L-0012-4-X

Информация за продукта

Бруто тегло 7 kg
Нето тегло 6 kg
Volume 0.337 hl
EAN 5710108868475

Vacon 20 X

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група VACON VACON
Серии продукти 0020 Vacon 020
Тип вход -3L -3L
Ток -0012 12 A
ОПИСАНИЕ НА ТОКА 12 AMP
Мрежово напрежение -4 380 – 480 V AC
Сегмент -X -X
Регионални -R00 Международни
Персонализирано +BM25 Vacon0020 продукт
Спирачка +DBIN DBIN
Системен фърмуер +F0117 Многофункц. системен софтуер
Табло със слот опция E +SE00 Без опция
Приложение +A0000 Без допълнително приложение
Клавиатура +HMNO Без клавиатура
Допълнително оборудване А +Q000 Няма доп. оборудване А
Допълнително оборудване B +Q000 Няма доп. оборудване В
Клемна кутия +TQGA Клема B УплътКабел, без спир.
Честота +LS50 50 Hz
Измерване на дисплея +LSSI Метрични единици за измерване
Транспортна опаковка +GSCB Стандартен опаковъчен материал
EMC нива +EMC2 С2 Търговска и индустр. среда
UL одобрение +GAUL UL одобрение
CE Одобрение +GACE CE Одобрение
C-tick одобрение +GACT C-Tick одобрение
KC одобрение +GAKC KC одобрение
Размер на рамката MU3 Frame 03 X
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Typecode Part 1 VA20X-3L-0012-4-X+BM25
Typecode Part 2 -000000237
Modelcode01 VACON0020-3L-0012-4-X
Calculated Net Weight [kg] 6
Calculated Gross Weight [kg] 6.7
Dimensions WxHxD [mm] 206 X 376 X 181
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality