VLT® Control Panel LCP 102, графичен
130B1078
LCP 102 - graphic control unit for FC100 / 200/300, degree of protection IP66
LCP 102 - graphic control unit for FC100 / 200/300, degree of protection IP66
Бруто тегло | 0.47 kg |
Нето тегло | 0.17 kg |
Volume | 0.405 l |
EAN | 5710107612291 |
Бруто тегло | 0.47 kg |
Нето тегло | 0.17 kg |
Volume | 0.405 l |
EAN | 5710107612291 |
Options | Control related options |
Options | Control related options |
DrivePro категория |
Препоръчителна рез. част Рез. част за самообслужване Резервна част |
Корпус |
(P66) IP66 / Тип 4X зад. Плоча (E66) IP66 / Type 4X |
Локален Контролен Панел-LCP | (G) Графичен контролен панел |
Размер на рамката |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
DrivePro категория |
Препоръчителна рез. част Рез. част за самообслужване Резервна част |
Корпус |
(P66) IP66 / Тип 4X зад. Плоча (E66) IP66 / Type 4X |
Локален Контролен Панел-LCP | (G) Графичен контролен панел |
Размер на рамката |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Корпус |
(P66) IP66 / Тип 4X зад. Плоча (E66) IP66 / Type 4X |
Локален Контролен Панел-LCP | (G) Графичен контролен панел |
Размер на рамката |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Корпус |
(P66) IP66 / Тип 4X зад. Плоча (E66) IP66 / Type 4X |
Локален Контролен Панел-LCP | (G) Графичен контролен панел |
Размер на рамката |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
LCP | (G) Граф. локален контр. панел |
Корпус |
(P66) IP66/ NEMA 4X зад. плат. (E66) IP66 / NEMA 4X |
Размер на рамката |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
LCP | (G) Граф. локален контр. панел |
Корпус |
(P66) IP66/ NEMA 4X зад. плат. (E66) IP66 / NEMA 4X |
Размер на рамката |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
LCP | (G) Граф. локален контр. панел |
Корпус |
(P66) IP66 / Тип 4X зад. Плоча (E66) IP66 / Type 4X |
Размер на рамката |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
LCP | (G) Граф. локален контр. панел |
Корпус |
(P66) IP66 / Тип 4X зад. Плоча (E66) IP66 / Type 4X |
Размер на рамката |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
LCP | (G) Граф. локален контр. панел |
Корпус | IP66 / NEMA 4X Backplate |
Размер на рамката |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
LCP | (G) Граф. локален контр. панел |
Корпус | IP66 / NEMA 4X Backplate |
Размер на рамката |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
VLT Серия | 321 |
Размер на рамката |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
VLT Серия | 321 |
Размер на рамката |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Корпус |
(P66) IP66 / Тип 4X зад. Плоча (E66) IP66 / Type 4X |
Локален Контролен Панел-LCP |
(X) Без лок. конт. панел (N) Цифр. буквен контр. панел |
Размер на рамката |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Корпус |
(P66) IP66 / Тип 4X зад. Плоча (E66) IP66 / Type 4X |
Локален Контролен Панел-LCP |
(X) Без лок. конт. панел (N) Цифр. буквен контр. панел |
Размер на рамката |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
LCP |
(X) Без локален контр. панел (N) Цифр. локален контр. панел |
Корпус |
(P66) IP66 / Тип 4X зад. Плоча (E66) IP66 / Type 4X |
Размер на рамката |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
LCP |
(X) Без локален контр. панел (N) Цифр. локален контр. панел |
Корпус |
(P66) IP66 / Тип 4X зад. Плоча (E66) IP66 / Type 4X |
Размер на рамката |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Размер на рамката |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Размер на рамката |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Размер на рамката |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Размер на рамката |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Options | Control related options |
Options | Control related options |