Стартер на мотора, CIM 9
Стартер на мотора, CIM 9

047B402131

Този продукт вече не се поддържа.

Макс. натоварване, AC-3 [A]: 9.0, Напрежение на бобина при 50 Hz [Макс.]: 240, Напрежение набобинаа при 50 Hz [Мин]: 220

Информация за продукта

Бруто тегло 0.71 kg
Нето тегло 0.7 kg
EAN 5702423046348

 

AC-3 мощност при 380-690 V 4 kW
Бутони СТОП/НУЛИРАНЕ
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Контактори и стартери на мотора
Количество в опаковка от определен вид 6 pc
Макс. натоварване, AC-3 [A] 9 A
Наименование на продукта Стартер на мотора
Напрежение на бобина при 50 Hz [Макс.] 240 V
Напрежение набобинаа при 50 Hz [Мин] 220 V
Одобрение CE
EAC
Описание на продукта Стартер на мотора
Тип CIM 9

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality