Стартер на мотора, CIM 12
Стартер на мотора, CIM 12

047B403131

Този продукт вече не се поддържа.

Макс. натоварване, AC-3 [A]: 12.0, Напрежение на бобина при 50 Hz [Макс.]: 230, Напрежение набобинаа при 50 Hz [Мин]: 220

Информация за продукта

Бруто тегло 0.71 kg
Нето тегло 0.68 kg
EAN 5702423046140

 

AC-3 мощност при 380-690 V 5.5 kW
Бутони СТОП/НУЛИРАНЕ
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Контактори и стартери на мотора
Количество в опаковка от определен вид 6 pc
Макс. натоварване, AC-3 [A] 12 A
Наименование на продукта Стартер на мотора
Напрежение на бобина при 50 Hz [Макс.] 230 V
Напрежение набобинаа при 50 Hz [Мин] 220 V
Одобрение CE
EAC
Описание на продукта Стартер на мотора
Тип CIM 12

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality