Прекъсвач, CTI 15
Прекъсвач, CTI 15

047B3058

Употребено за продукт: Мотори, Функция: Защита от претоварване и късо съединение, Кап. на чупене Ics, 380-415 V: 8, Макс. натоварване, AC-3 [kW]: 5.50

Информация за продукта

Бруто тегло 0.3 kg
Нето тегло 0.29 kg
EAN 5702423188093

 

UL одобрение за файлови имена E148460
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Контактори и стартери на мотора
Кап. на чупене Ics, 380-415 V 8 kA
Количество в опаковка от определен вид 23 pc
Макс. натоварване, AC-3 [kW] 5.5 kW
Макс. токово изключване [A] 110 A
Наименование на продукта Прекъсвач
Одобрение C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Описание на продукта Прекъсвач
Тип CTI 15
Токов диапазон [A] [макс] 10 A
Токов диапазон [A] [мин] 6.3 A
Употребено за продукт Мотори
Функция Защита от претоварване и късо съединение

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality