iSave 50

180F7038

Положение за монтаж: Вертикален, HP изход поток [m³/h] [макс]: 52, HP изход поток [gpm] [макс]: 228, Номинална мощност [HP]: 30.0, Номинална мощност [kW]: 18.5

Информация за продукта

Бруто тегло 664 Kilogram
Нето тегло 614.16 Kilogram
Volume 1632.28 Liter
EAN 5715162675465

 

China RoHS compliance Out of scope
Description iSave50 Vertical IEC200L 18.5kW 6p 50Hz
HP входяща връзка стандарт Виктоличен тип
HP входящо налягане [psig] [мин] 580 psig
HP входящо налягане, импулсно [psig] [мин] 29 psig
HP входящо налягане, инпулсно [barg] [мин] 2 barg
HP вътрешно налягане [barg] [мин] 40 barg
HP изход поток [gpm] [макс] 228 gal/min
HP изход поток [m³/h] [макс] 52 m³/h
HP изходяща връзка стандарт Виктоличен тип
HP изходящо налягане [barg] [макс] 83 barg
HP изходящо налягане [psig] [макс] 1200 psig
In scope of WEEE and contain batteries No
IP клас на защита IP55
LP вх/изх макс. статично тестово налягане [barg] 13 barg
LP вх/изх макс. статично тестово налягане [psig] 189 psig
LP вх/изх при максимален поток [psig] 8 psig
LP вх/изхе при максимален поток [barg] 1 barg
LP вход допустим работен поток [gpm] [макс] 252 gal/min
LP вход допустим работен поток [m³/h] [макс] 57 m³/h
LP вход допустимо работно налягане [barg] [мин] 2 barg
LP вход допустимо работноо налягане [psig] [мин] 29 psig
LP вход размер [инч] 3 in
LP входяща връзка стандарт Виктоличен тип
LP входящо налягане [barg] [макс] 5 barg
LP входящо налягане [psig] [макс] 72 psig
LP изход размер [инч] 3 in
LP пик на входящо налягане [barg] 10 barg
LP пик на входящо налягане [psig] 145 psig
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 84,3x28,2x40,2
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 2150x720x1025
UK RoHS compliance Out of scope
Базова рамка Неръждаем
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
връзка за дренаж стандарт BSPP
Група продукти Energy Recovery Device
Дебит [gpm] [мин] 184 gal/min
Дебит [m³/h] [Мин.] 42 m³/h
Диференциално налягане HP вкл. изкл. [barg] [макс] 5 barg
Диференциално налягане HP вкл. изкл. [psig] [макс] 72 psig
Клас на изолацията на мотора B
маслен поток при 60 [m³/h] [макс] 1.5 m³/h
маслен поток при 871 [gpm] [макс] 6.6 gal/min
Материал на уплътнението NBR
Мотор напрежение 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
Мотор околна температура [°C] [Макс.] 40 °C
Мотор околна температура [°F] [макс] 104 °F
Мотор ток [A] 37 A
Моторен върт. момент при ном. скорост [Nm] 177 N-m
Моторен върт. момент при ном. скорост [Nmlbf*fl] 130.5 lbf∙ft
Ниво на звуково налягане [dB(A)] 83 dBA
Номинална мощност [HP] 30
Номинална мощност [kW] 18.5 kW
Обслужваем Да
Околна температура [°C] [Макс.] 50 °C
Околна температура [°C] [Мин.] 0 °C
Околна температура [°F] [Макс.] 122 °F
Околна температура [°F] [Мин.] 32 °F
Описание на продукта iSave
Позволен работен върт. момент [lb-ft] [Макс] 125 lbf∙ft
Позволен работен върт. момент [Nm] [Макс] 170 N-m
Положение за монтаж Вертикален
Полюси на мотора 6
Размер HP изходяща връзка [инч] 3 in
Размер на HP входяща връзка [инч] 3 in
Размер на моторна рамка 200L
Размер на на изхода за дренаж (инч) 1/4 in
Скорост [rpm] [Макс.] 625 rpm
Скорост [rpm] [Мин.] 525 rpm
Стандарт за мотора IEC
Стартов върт. момент [Nm] [Макс.] 180 N-m
Стартов върт. момент [Nmlbf*fl] [Макс] 132 lbf∙ft
Статично тестово налягане HP вх/изх [barg] [Макс] 108 barg
Статично тестово налягане HP вх/изх [psig] [Макс] 1566 psig
Страна на произход Дания
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 35 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.] 95 °F
Температура на флуида [°F] [Мин.] 36 °F
Тип iSave 50-70
Тип на изпускателното съединение BSPP
Тип на материала Дуплекс
Super Duplex
Типово обозначение iSave 50

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality