China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
iSave 50, Horizontal, IEC200L, 18.5 kW |
HP входяща връзка стандарт |
Виктоличен тип |
HP входящо налягане [psig] [мин] |
580 psig |
HP входящо налягане, импулсно [psig] [мин] |
29 psig |
HP входящо налягане, инпулсно [barg] [мин] |
2 barg |
HP вътрешно налягане [barg] [мин] |
40 barg |
HP изход поток [gpm] [макс] |
228 gal/min |
HP изход поток [m³/h] [макс] |
52 m³/h |
HP изходяща връзка стандарт |
Виктоличен тип |
HP изходящо налягане [barg] [макс] |
83 barg |
HP изходящо налягане [psig] [макс] |
1200 psig |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP клас на защита |
IP55 |
LP вх/изх макс. статично тестово налягане [barg] |
13 barg |
LP вх/изх макс. статично тестово налягане [psig] |
189 psig |
LP вх/изх при максимален поток [psig] |
8 psig |
LP вх/изхе при максимален поток [barg] |
1 barg |
LP вход допустим работен поток [gpm] [макс] |
252 gal/min |
LP вход допустим работен поток [m³/h] [макс] |
57 m³/h |
LP вход допустимо работно налягане [barg] [мин] |
2 barg |
LP вход допустимо работноо налягане [psig] [мин] |
29 psig |
LP вход размер [инч] |
3 in |
LP входяща връзка стандарт |
Виктоличен тип |
LP входящо налягане [barg] [макс] |
5 barg |
LP входящо налягане [psig] [макс] |
72 psig |
LP изход размер [инч] |
3 in |
LP пик на входящо налягане [barg] |
10 barg |
LP пик на входящо налягане [psig] |
145 psig |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
74,8x24,4x32,1 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
1907x622x819 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Базова рамка |
Неръждаем |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
No |
връзка за дренаж стандарт |
BSPP |
Група продукти |
Energy Recovery Device |
Дебит [gpm] [мин] |
184 gal/min |
Дебит [m³/h] [Мин.] |
42 m³/h |
Диференциално налягане HP вкл. изкл. [barg] [макс] |
5 barg |
Диференциално налягане HP вкл. изкл. [psig] [макс] |
72 psig |
Клас на изолацията на мотора |
B |
маслен поток при 60 [m³/h] [макс] |
1.5 m³/h |
маслен поток при 871 [gpm] [макс] |
6.6 gal/min |
Материал на уплътнението |
NBR |
Мотор напрежение |
380-420V/660720V, 50 Hz 440-480V, 60 Hz |
Мотор околна температура [°C] [Макс.] |
40 °C |
Мотор околна температура [°F] [макс] |
104 °F |
Мотор ток [A] |
37 A |
Моторен върт. момент при ном. скорост [Nm] |
177 N-m |
Моторен върт. момент при ном. скорост [Nmlbf*fl] |
130.5 lbf∙ft |
Ниво на звуково налягане [dB(A)] |
83 dBA |
Номинална мощност [HP] |
30 |
Номинална мощност [kW] |
18.5 kW |
Обслужваем |
Да |
Околна температура [°C] [Макс.] |
50 °C |
Околна температура [°C] [Мин.] |
0 °C |
Околна температура [°F] [Макс.] |
122 °F |
Околна температура [°F] [Мин.] |
32 °F |
Описание на продукта |
iSave |
Позволен работен върт. момент [lb-ft] [Макс] |
125 lbf∙ft |
Позволен работен върт. момент [Nm] [Макс] |
170 N-m |
Положение за монтаж |
Хоризонтален |
Полюси на мотора |
6 |
Размер HP изходяща връзка [инч] |
3 in |
Размер на HP входяща връзка [инч] |
3 in |
Размер на моторна рамка |
200L |
Размер на на изхода за дренаж (инч) |
1/4 in |
Скорост [rpm] [Макс.] |
625 rpm |
Скорост [rpm] [Мин.] |
525 rpm |
Стандарт за мотора |
IEC |
Стартов върт. момент [Nm] [Макс.] |
180 N-m |
Стартов върт. момент [Nmlbf*fl] [Макс] |
132 lbf∙ft |
Статично тестово налягане HP вх/изх [barg] [Макс] |
108 barg |
Статично тестово налягане HP вх/изх [psig] [Макс] |
1566 psig |
Страна на произход |
Дания |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] |
35 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] |
2 °C |
Температура на флуида [°F] [Макс.] |
95 °F |
Температура на флуида [°F] [Мин.] |
36 °F |
Тип |
iSave 50-70 |
Тип на изпускателното съединение |
BSPP |
Тип на материала |
Дуплекс Super Duplex |
Типово обозначение |
iSave 50 |