iSave 21 Plus

180F7016

Положение за монтаж: Вертикален; Хоризонтален, HP изход поток [m³/h] [макс]: 22, HP изход поток [gpm] [макс]: 96, Номинална мощност [HP]: 7.5, Номинална мощност [kW]: 5.5

Информация за продукта

Бруто тегло 150 Kilogram
Нето тегло 95.4 Kilogram
Volume 518.4 Liter
EAN 5715162672839

 

China RoHS compliance Out of scope
Description iSave with IEC motor
HP входяща връзка стандарт Виктоличен тип
HP входящо налягане [barg] [макс] 83 barg
HP входящо налягане [psig] [макс] 1200 psig
HP входящо налягане [psig] [мин] 290 psig
HP входящо налягане, импулсно [psig] [мин] 44 psig
HP входящо налягане, инпулсно [barg] [мин] 3 barg
HP вътрешно налягане [barg] [мин] 15 barg
HP изход поток [gpm] [макс] 96 gal/min
HP изход поток [m³/h] [макс] 22 m³/h
HP изходяща връзка стандарт Виктоличен тип
HP изходящо налягане [barg] [макс] 83 barg
HP изходящо налягане [psig] [макс] 1200 psig
In scope of WEEE and contain batteries No
IP клас на защита IP55
LP вх/изх при максимален поток [psig] 13 psig
LP вх/изхе при максимален поток [barg] 1 barg
LP вход допустим работен поток [gpm] [макс] 145 gal/min
LP вход допустим работен поток [m³/h] [макс] 33 m³/h
LP вход размер [инч] 2 in
LP входяща връзка стандарт Виктоличен тип
LP входящо налягане [barg] [макс] 5 barg
LP входящо налягане [psig] [макс] 72 psig
LP изход размер [инч] 2 in
LP изходящо налягане [barg] [мин] 1 barg
LP изходящо налягане [psig] [мин] 15 psig
LP пик на входящо налягане [barg] 10 barg
LP пик на входящо налягане [psig] 145 psig
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 47,1x31,4x21,6
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 1200x800x550
UK RoHS compliance Out of scope
Базова рамка Неръждаем
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Група продукти Energy Recovery Device
Дебит [gpm] [мин] 26 gal/min
Дебит [m³/h] [Мин.] 6 m³/h
Диференциално налягане HP вкл. изкл. [barg] [макс] 5 barg
Диференциално налягане HP вкл. изкл. [psig] [макс] 72 psig
Клас на изолацията на мотора B
маслен поток при 60 [m³/h] [макс] 0.4 m³/h
маслен поток при 871 [gpm] [макс] 1.8 gal/min
Материал на уплътнението NBR
Мотор напрежение 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
Мотор околна температура [°C] [Макс.] 40 °C
Мотор околна температура [°F] [макс] 104 °F
Мотор ток [A] 11 A
Моторен върт. момент при мин. скорост [Nm] 27 N-m
Моторен върт. момент при мин. скорост [Nmlbf*fl] 20 lbf∙ft
Моторен върт. момент при ном. скорост [Nm] 36 N-m
Моторен върт. момент при ном. скорост [Nmlbf*fl] 26.5 lbf∙ft
Ниво на звуково налягане [dB(A)] 78 dBA
Номинална мощност [HP] 7.5
Номинална мощност [kW] 5.5 kW
Обслужваем Да
Околна температура [°C] [Макс.] 50 °C
Околна температура [°C] [Мин.] 0 °C
Околна температура [°F] [Макс.] 122 °F
Околна температура [°F] [Мин.] 32 °F
Описание на продукта iSave
Позволен работен върт. момент [lb-ft] [Макс] 36 lbf∙ft
Позволен работен върт. момент [Nm] [Макс] 49 N-m
Положение за монтаж Хоризонтален
Вертикален
Полюси на мотора 4
Размер HP изходяща връзка [инч] 2 in
Размер на HP входяща връзка [инч] 2 in
Размер на моторна рамка 132S
Скорост [rpm] [Макс.] 1500 rpm
Скорост [rpm] [Мин.] 500 rpm
Стандарт за мотора IEC
Стартов върт. момент [Nm] [Макс.] 10 N-m
Стартов върт. момент [Nmlbf*fl] [Макс] 37 lbf∙ft
Страна на произход Дания
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 40 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.] 104 °F
Температура на флуида [°F] [Мин.] 36 °F
Тип ISAVE 21 PLUS
Тип на материала Дуплекс
Super Duplex
Типово обозначение iSave 21 Plus

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality