Устройства за възстановяване на енергия

Shows 14 product(s)

180F7001

ISAVE 40

Положение за монтаж: Хоризонтален, HP изход поток [m³/h] [макс]: 41, HP изход поток [gpm] [макс]: 181, Номинална мощност [HP]: 15.0, Номинална мощност [kW]: 11.0

180F7003

ISAVE 40

Положение за монтаж: Вертикален, HP изход поток [m³/h] [макс]: 41, HP изход поток [gpm] [макс]: 181, Номинална мощност [HP]: 15.0, Номинална мощност [kW]: 11.0

180F7004

ISAVE 40

Положение за монтаж: Хоризонтален, HP изход поток [m³/h] [макс]: 41, HP изход поток [gpm] [макс]: 181, Номинална мощност [HP]: 20.0, Номинална мощност [kW]: 15.0

180F7005

ISAVE 40

Положение за монтаж: Вертикален, HP изход поток [m³/h] [макс]: 41, HP изход поток [gpm] [макс]: 181, Номинална мощност [HP]: 20.0, Номинална мощност [kW]: 15.0

180F7011

ISAVE 40

Положение за монтаж: Вертикален; Хоризонтален, HP изход поток [m³/h] [макс]: 41, HP изход поток [gpm] [макс]: 181, Номинална мощност [HP]: 20.0, Номинална мощност [kW]: 15.0

Преглед: