ISAVE 40

180F7011

Положение за монтаж: Вертикален; Хоризонтален, HP изход поток [m³/h] [макс]: 41, HP изход поток [gpm] [макс]: 181, Номинална мощност [HP]: 20.0, Номинална мощност [kW]: 15.0

Информация за продукта

Бруто тегло 149.2 Kilogram
Нето тегло 146.86 Kilogram
Volume 139.101 Liter
EAN 5715162672280

 

China RoHS compliance Out of scope
Description iSave without motor
HP входяща връзка стандарт Виктоличен тип
HP входящо налягане [barg] [макс] 83 barg
HP входящо налягане [psig] [макс] 1200 psig
HP входящо налягане [psig] [мин] 290 psig
HP входящо налягане, импулсно [psig] [мин] 44 psig
HP входящо налягане, инпулсно [barg] [мин] 3 barg
HP вътрешно налягане [barg] [мин] 20 barg
HP изход поток [gpm] [макс] 181 gal/min
HP изход поток [m³/h] [макс] 41 m³/h
HP изходяща връзка стандарт Виктоличен тип
HP изходящо налягане [barg] [макс] 83 barg
HP изходящо налягане [psig] [макс] 1200 psig
In scope of WEEE and contain batteries No
LP вх/изх при максимален поток [psig] 18 psig
LP вх/изхе при максимален поток [barg] 1 barg
LP вход допустим работен поток [gpm] [макс] 295 gal/min
LP вход допустим работен поток [m³/h] [макс] 67 m³/h
LP вход размер [инч] 3 in
LP входяща връзка стандарт Виктоличен тип
LP входящо налягане [barg] [макс] 5 barg
LP входящо налягане [psig] [макс] 72 psig
LP изход размер [инч] 3 in
LP изходящо налягане [barg] [мин] 1 barg
LP изходящо налягане [psig] [мин] 15 psig
LP пик на входящо налягане [barg] 10 barg
LP пик на входящо налягане [psig] 145 psig
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 29,8x14,9x14,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 760x380x380
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
връзка за дренаж стандарт BSPP
Група продукти Energy Recovery Device
Дебит [gpm] [мин] 92 gal/min
Дебит [m³/h] [Мин.] 21 m³/h
Диференциално налягане HP вкл. изкл. [barg] [макс] 5 barg
Диференциално налягане HP вкл. изкл. [psig] [макс] 72 psig
маслен поток при 60 [m³/h] [макс] 0.8 m³/h
маслен поток при 871 [gpm] [макс] 3.5 gal/min
Материал на уплътнението NBR
Ниво на звуково налягане [dB(A)] 84 dBA
Номинална мощност [HP] 20
Номинална мощност [kW] 15 kW
Обслужваем Да
Околна температура [°C] [Макс.] 50 °C
Околна температура [°C] [Мин.] 0 °C
Околна температура [°F] [Макс.] 122 °F
Околна температура [°F] [Мин.] 32 °F
Описание на продукта iSave
Позволен работен върт. момент [lb-ft] [Макс] 75 lbf∙ft
Позволен работен върт. момент [Nm] [Макс] 102 N-m
Положение за монтаж Хоризонтален
Вертикален
Bare shafted
Размер HP изходяща връзка [инч] 3 in
Размер на HP входяща връзка [инч] 3 in
Размер на на изхода за дренаж (инч) 1/4 in
Скорост [rpm] [Макс.] 1200 rpm
Скорост [rpm] [Мин.] 600 rpm
Стартов върт. момент [Nm] [Макс.] 150 N-m
Стартов върт. момент [Nmlbf*fl] [Макс] 110 lbf∙ft
Страна на произход Дания
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 40 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.] 104 °F
Температура на флуида [°F] [Мин.] 36 °F
Тип iSave 40
Тип на изпускателното съединение BSPP
Тип на материала Дуплекс
Super Duplex
Типово обозначение ISAVE 40

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality