ISAVE 40

180F7004

Положение за монтаж: Хоризонтален, HP изход поток [m³/h] [макс]: 41, HP изход поток [gpm] [макс]: 181, Номинална мощност [HP]: 20.0, Номинална мощност [kW]: 15.0

Информация за продукта

Бруто тегло 330 Kilogram
Нето тегло 295 Kilogram
Volume 730.36 Liter
EAN 5715162675540

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description iSave with IEC motor
HP входяща връзка стандарт Виктоличен тип
HP входящо налягане [barg] [макс] 83 barg
HP входящо налягане [psig] [макс] 1200 psig
HP входящо налягане [psig] [мин] 290 psig
HP входящо налягане, импулсно [psig] [мин] 44 psig
HP входящо налягане, инпулсно [barg] [мин] 3 barg
HP вътрешно налягане [barg] [мин] 20 barg
HP изход поток [gpm] [макс] 181 gal/min
HP изход поток [m³/h] [макс] 41 m³/h
HP изходяща връзка стандарт Виктоличен тип
HP изходящо налягане [barg] [макс] 83 barg
HP изходящо налягане [psig] [макс] 1200 psig
In scope of WEEE and contain batteries No
IP клас на защита IP55
LP вх/изх при максимален поток [psig] 18 psig
LP вх/изхе при максимален поток [barg] 1 barg
LP вход допустим работен поток [gpm] [макс] 295 gal/min
LP вход допустим работен поток [m³/h] [макс] 67 m³/h
LP вход размер [инч] 3 in
LP входяща връзка стандарт Виктоличен тип
LP входящо налягане [barg] [макс] 5 barg
LP входящо налягане [psig] [макс] 72 psig
LP изход размер [инч] 3 in
LP изходящо налягане [barg] [мин] 1 barg
LP изходящо налягане [psig] [мин] 15 psig
LP пик на входящо налягане [barg] 10 barg
LP пик на входящо налягане [psig] 145 psig
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 57,3x20,8x29
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 1460x530x740
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Базова рамка Неръждаем
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
връзка за дренаж стандарт BSPP
Група продукти Energy Recovery Device
Дебит [gpm] [мин] 92 gal/min
Дебит [m³/h] [Мин.] 21 m³/h
Диференциално налягане HP вкл. изкл. [barg] [макс] 5 barg
Диференциално налягане HP вкл. изкл. [psig] [макс] 72 psig
Клас на изолацията на мотора B
маслен поток при 60 [m³/h] [макс] 0.8 m³/h
маслен поток при 871 [gpm] [макс] 3.5 gal/min
Материал на уплътнението NBR
Мотор напрежение 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
Мотор околна температура [°C] [Макс.] 40 °C
Мотор околна температура [°F] [макс] 104 °F
Мотор ток [A] 30 A
Моторен върт. момент при мин. скорост [Nm] 129 N-m
Моторен върт. момент при мин. скорост [Nmlbf*fl] 95 lbf∙ft
Моторен върт. момент при ном. скорост [Nm] 146 N-m
Моторен върт. момент при ном. скорост [Nmlbf*fl] 107.7 lbf∙ft
Ниво на звуково налягане [dB(A)] 84 dBA
Номинална мощност [HP] 20
Номинална мощност [kW] 15 kW
Обслужваем Да
Одобрение CE
Околна температура [°C] [Макс.] 50 °C
Околна температура [°C] [Мин.] 0 °C
Околна температура [°F] [Макс.] 122 °F
Околна температура [°F] [Мин.] 32 °F
Описание на продукта iSave
Позволен работен върт. момент [lb-ft] [Макс] 75 lbf∙ft
Позволен работен върт. момент [Nm] [Макс] 102 N-m
Положение за монтаж Хоризонтален
Полюси на мотора 6
Размер HP изходяща връзка [инч] 3 in
Размер на HP входяща връзка [инч] 3 in
Размер на моторна рамка 180L
Размер на на изхода за дренаж (инч) 1/4 in
Скорост [rpm] [Макс.] 1200 rpm
Скорост [rpm] [Мин.] 600 rpm
Стандарт за мотора IEC
Стартов върт. момент [Nm] [Макс.] 150 N-m
Стартов върт. момент [Nmlbf*fl] [Макс] 110 lbf∙ft
Страна на произход Дания
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 40 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.] 104 °F
Температура на флуида [°F] [Мин.] 36 °F
Тип iSave 40
Тип на изпускателното съединение BSPP
Тип на материала Дуплекс
Super Duplex
Типово обозначение ISAVE 40

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality