Магнетвентили

Shows 11 product(s)

180L0092

Valve, VDHT 3/8 E NC

Тип: VDHT, Дебит [gpm] [макс]: 8.000, Функция: NC, Работа: С пилотно управление, Посока: Прав

180L0094

Valve, VDHT 1/2 E NC

Тип: VDHT, Дебит [gpm] [макс]: 16.000, Функция: NC, Работа: С пилотно управление, Посока: Прав

180L0100

Valve, VDHT 3/8 EA NC

Тип: VDHT, Дебит [gpm] [макс]: 8.000, Функция: NC, Работа: С пилотно управление, Посока: Ъглов

180L0110

Valve, VDHT 1 EAM NC

Тип: VDHT, Дебит [gpm] [макс]: 40.000, Функция: NC, Работа: С пилотно управление, Посока: Ъглов

Преглед: