Пластинчат топлообменник Micro, MPHE H62-E
021H0023
Функция: Изпарител, Макс. работно налягане [psi]: 435, Брой пластини: 30, Материал за спояване: Медна спойка
Функция: Изпарител, Макс. работно налягане [psi]: 435, Брой пластини: 30, Материал за спояване: Медна спойка
Бруто тегло | 8.014 Kg |
Нето тегло | 7.736 Kg |
Volume | 14.28 Liter |
EAN | 5702424275754 |
Бруто тегло | 8.014 Kg |
Нето тегло | 7.736 Kg |
Volume | 14.28 Liter |
EAN | 5702424275754 |
Application | Heat pump |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Plate material no. | AISI 316L |
Product Name Description | Пластинчат топлообменник Micro |
UK RoHS compliance | Yes |
Бележка за функция | С дистрибутор |
Брой пластини | 30 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Група продукти | Heat exchangers |
Диапазон на проектна температура [°C] [макс] | 200 °C |
Диапазон на проектна температура [°F] [макс] | 320 °F |
Диапазон на проектна температура [°C] [мин] | -196 °C |
Диапазон на проектна температура [°F] [мин] | -390 °F |
Диапазон на размер на връзка Q1 | G1 1/4 |
Диапазон на размер на връзка Q2 | G1 1/4 |
Диапазон на размер на връзка Q3 | 3/8 in |
Диапазон на размер на връзка Q4 | 3/4 in |
Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
Макс. работно налягане [bar] | 30 bar |
Макс. работно налягане [psi] | 435 psi |
Материал за спояване | Медна спойка |
Материал на пластината | AISI 316L |
Модел но. | 62 |
Одобрение |
EAC UL AS CRN KRAIA PED RoHS UA UKCA |
Тип | MPHE H62-E |
Тип на Q1 връзка | G Външна резбова връзка |
Тип на връзка Q2 | G Външна резбова връзка |
Тип на връзка Q3 | Свързване със спойка |
Тип на връзка Q4 | Свързване със спойка |
Типово обозначение | H62-E |
Функция | Изпарител |
Хладилни агенти |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R1234ze R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R450A R452A R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B |
Шаблон на пластина | EM |
Application | Heat pump |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Plate material no. | AISI 316L |
Product Name Description | Пластинчат топлообменник Micro |
UK RoHS compliance | Yes |
Бележка за функция | С дистрибутор |
Брой пластини | 30 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Група продукти | Heat exchangers |
Диапазон на проектна температура [°C] [макс] | 200 °C |
Диапазон на проектна температура [°F] [макс] | 320 °F |
Диапазон на проектна температура [°C] [мин] | -196 °C |
Диапазон на проектна температура [°F] [мин] | -390 °F |
Диапазон на размер на връзка Q1 | G1 1/4 |
Диапазон на размер на връзка Q2 | G1 1/4 |
Диапазон на размер на връзка Q3 | 3/8 in |
Диапазон на размер на връзка Q4 | 3/4 in |
Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
Макс. работно налягане [bar] | 30 bar |
Макс. работно налягане [psi] | 435 psi |
Материал за спояване | Медна спойка |
Материал на пластината | AISI 316L |
Модел но. | 62 |
Одобрение |
EAC UL AS CRN KRAIA PED RoHS UA UKCA |
Тип | MPHE H62-E |
Тип на Q1 връзка | G Външна резбова връзка |
Тип на връзка Q2 | G Външна резбова връзка |
Тип на връзка Q3 | Свързване със спойка |
Тип на връзка Q4 | Свързване със спойка |
Типово обозначение | H62-E |
Функция | Изпарител |
Хладилни агенти |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R1234ze R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R450A R452A R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B |
Шаблон на пластина | EM |