Shows 96 product(s)
Запоен пластинчат топлообменник, Брой пластини: 26, BPHE B3-027
Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 42.0, Диапазон на размер на връзка Q1: G1, Диапазон на размер на връзка Q2: G1, Диапазон на размер на връзка Q3: 1 1/8 in, Диапазон на размер на връзка Q4: 1 1/8 in
Запоен пластинчат топлообменник, Брой пластини: 26, BPHE B3-027
Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Диапазон на размер на връзка Q1: G1, Диапазон на размер на връзка Q2: G1, Диапазон на размер на връзка Q3: G1, Диапазон на размер на връзка Q4: G1
Запоен пластинчат топлообменник, Брой пластини: 24, BPHE B3-027
Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Диапазон на размер на връзка Q1: G1, Диапазон на размер на връзка Q2: G1, Диапазон на размер на връзка Q3: G1, Диапазон на размер на връзка Q4: G1
Запоен пластинчат топлообменник, Брой пластини: 30, BPHE B3-030
Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Диапазон на размер на връзка Q1: NPT3/4, Диапазон на размер на връзка Q2: NPT3/4, Диапазон на размер на връзка Q3: 1/2 in, Диапазон на размер на връзка Q4: 7/8 in
Запоен пластинчат топлообменник, Брой пластини: 50, BPHE B3-030
Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Диапазон на размер на връзка Q1: NPT3/4, Диапазон на размер на връзка Q2: NPT3/4, Диапазон на размер на връзка Q3: 5/8 in, Диапазон на размер на връзка Q4: 1 1/8 in