Shows 95 product(s)
Запоен пластинчат топлообменник, Брой пластини: 12, BPHE B3-020
Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Диапазон на размер на връзка Q1: R1/2, Диапазон на размер на връзка Q2: R1/2, Диапазон на размер на връзка Q3: 7/8 in, Диапазон на размер на връзка Q4: 7/8 in
Запоен пластинчат топлообменник, Брой пластини: 20, BPHE B3-020
Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Диапазон на размер на връзка Q1: R1/2, Диапазон на размер на връзка Q2: R1/2, Диапазон на размер на връзка Q3: 7/8 in, Диапазон на размер на връзка Q4: 7/8 in
Запоен пластинчат топлообменник, Брой пластини: 40, BPHE B3-020
Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Диапазон на размер на връзка Q1: R1/2, Диапазон на размер на връзка Q2: R1/2, Диапазон на размер на връзка Q3: 7/8 in, Диапазон на размер на връзка Q4: 7/8 in
Запоен пластинчат топлообменник, Брой пластини: 30, BPHE B3-020
Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Диапазон на размер на връзка Q1: 7/8 in, Диапазон на размер на връзка Q2: 7/8 in, Диапазон на размер на връзка Q3: 7/8 in, Диапазон на размер на връзка Q4: 7/8 in
Запоен пластинчат топлообменник, Брой пластини: 8, BPHE B3-020
Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Диапазон на размер на връзка Q1: 7/8 in, Диапазон на размер на връзка Q2: 7/8 in, Диапазон на размер на връзка Q3: 7/8 in, Диапазон на размер на връзка Q4: 7/8 in