Shows 95 product(s)
Запоен пластинчат топлообменник, Брой пластини: 25, BPHE B3-012
Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Диапазон на размер на връзка Q1: R3/4, Диапазон на размер на връзка Q2: R3/4, Диапазон на размер на връзка Q3: R3/4, Диапазон на размер на връзка Q4: R3/4
Запоен пластинчат топлообменник, Брой пластини: 14, BPHE B3-012
Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Диапазон на размер на връзка Q1: R3/4, Диапазон на размер на връзка Q2: R3/4, Диапазон на размер на връзка Q3: R1/2, Диапазон на размер на връзка Q4: R1/2
Запоен пластинчат топлообменник, Брой пластини: 26, BPHE B3-014
Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Диапазон на размер на връзка Q1: 7/8 in, Диапазон на размер на връзка Q2: 7/8 in, Диапазон на размер на връзка Q3: 7/8 in, Диапазон на размер на връзка Q4: 7/8 in
Запоен пластинчат топлообменник, Брой пластини: 26, BPHE B3-020
Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Диапазон на размер на връзка Q1: 1/2 in, Диапазон на размер на връзка Q2: 1/2 in, Диапазон на размер на връзка Q3: 5/8 in, Диапазон на размер на връзка Q4: 5/8 in
Запоен пластинчат топлообменник, Брой пластини: 16, BPHE B3-020
Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Диапазон на размер на връзка Q1: 7/8 in, Диапазон на размер на връзка Q2: 7/8 in, Диапазон на размер на връзка Q3: 7/8 in, Диапазон на размер на връзка Q4: 7/8 in