Запоен пластинчат топлообменник
Запоен пластинчат топлообменник

021B0753

Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Брой пластини: 16

Информация за продукта

Бруто тегло 1.82 kg
Нето тегло 1.66 kg
EAN 5702428645874

 

Брой пластини 16
Вид на опаковката Единичен пакет
Група продукти Топлообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс] 200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс] 320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин] -196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин] -390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1 7/8 in
Диапазон на размер на връзка Q2 7/8 in
Диапазон на размер на връзка Q3 7/8 in
Диапазон на размер на връзка Q4 7/8 in
Код Ном. 021B0753
Количество в опаковка от определен вид 1 pc
Макс. работно налягане [bar] 30 bar
Макс. работно налягане [psi] 435 psi
Материал за спояване Медна спойка
Материал на пластината AISI 304
Модел но. 020
Наименование на продукта Запоен пластинчат топлообменник
Оборудване Болт
Фута
Одобрение EAC
TSSA
UL
Размер на H1 връзка R1 1/2
Тип BPHE B3-020
Тип на Q1 връзка Свързване със спойка
Тип на връзка Q2 Свързване със спойка
Тип на връзка Q3 Свързване със спойка
Тип на връзка Q4 Свързване със спойка
Типово обозначение B3-020-H
Хладилни агенти R1233zd
R1234ze
R1336mzz(Z)
R134a
R22
R290
R290A
R407C
R407H
R450A
R455A
R513A
R513B
R515A
R600a
Шаблон на пластина Симетричен модел тип H

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services