Канален топлообменник Micro, MCHE D1400-C, Мултипак

021U0084

Номинална мощност R410A [kW]: 14.80, Проектно налягане [MPa]: 4.5, Температурен диапазон [°C]: -40 - 121

Информация за продукта

Бруто тегло 7.066 Kg
Нето тегло 4.536 Kg
Volume 36.6 Liter
EAN 5702424291921

 

China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Канален топлообменник Micro
UK RoHS compliance Yes
Брой тръби [pcs] 79
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Мултипак
Височина на серпентина [in] 30.34 in
Височина на серпентина [mm] 770.7 mm
Вътрешен обем [cm³] 740 cm³
Вътрешен обем [in³] 45.2 in³
Група продукти Heat exchangers
Дълбочина на серпентина [in] 0.63 in
Дълбочина на серпентина [mm] 16 mm
Дължина на серпентина [in] 31.5 in
Дължина на серпентина [mm] 800 mm
Зона на приложение Хладилна техника
Air Conditioning
Идентичен продукт 021U0091
Количество в опаковка от определен вид 8 pc
Макс. работно налягане [bar] 45 bar
Макс. работно налягане [psig] 653 psig
Материал на монтажна щанга Алуминий
Материал на присъединителния елемент Мед
Материал на тялото Алуминий
Номер на част DF0151
номинална мощност [IMP] Air speed=492 ft/min
Ambient temp.=95 °F
Delta t=21.6 °F
Subcooling=9 °F
номинална мощност [SI] Air speed=2.5 m/s
Ambient temp.=35 °C
Delta t=12 °C
Subcooling=5 °C
Номинална мощност R410A [kW] 14.8 kW
Номинална мощност R410A [TR] 4.21 TR
Обслужваем Но.
Одобрение EAC
UL
PED
Околна температура при работа [°C] [Макс.] 72 °C
Околна температура при работа [°C] [Мин.] -40 °C
Околна температура при работа [°F] [Макс.] 162 °F
Околна температура при работа [°F] [Мин.] -40 °F
Посока на поток Еднопоточен
Продуктови аксесоари Но.
Проектно налягане [MPa] 4.5 MPa
Проектно налягане [psig] 653 psig
Размер на вход [mm] 9.52 mm
Размер на вход [инч] 3/8 in
Размер на изход [mm] 9.52 mm
Размер на изход [инч] 3/8 in
Разстояние между ребрата [mm] 1.1 mm
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 121 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -40 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 250 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -40 °F
Тип MCHE D1400-C
Тип на връзка вход СПОЙКА, ODF
Тип свързващ изход СПОЙКА, ODF
Типово обозначение D1400-C
Файлови имена за одобрение SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Флуидна група 1
2
Хладилни агенти R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality