Канален топлообменник Micro, MCHE D1300-C, Мултипак
021U0083
Номинална мощност R410A [kW]: 6.80, Проектно налягане [MPa]: 4.5, Температурен диапазон [°C]: -40 - 121
Номинална мощност R410A [kW]: 6.80, Проектно налягане [MPa]: 4.5, Температурен диапазон [°C]: -40 - 121
Бруто тегло | 5.03 Kg |
Нето тегло | 2.153 Kg |
Volume | 37.107 Liter |
EAN | 5702424291938 |
Бруто тегло | 5.03 Kg |
Нето тегло | 2.153 Kg |
Volume | 37.107 Liter |
EAN | 5702424291938 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Канален топлообменник Micro |
UK RoHS compliance | Yes |
Брой тръби [pcs] | 52 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Вид на опаковката | Мултипак |
Височина на серпентина [in] | 20.35 in |
Височина на серпентина [mm] | 516.9 mm |
Вътрешен обем [cm³] | 400 cm³ |
Вътрешен обем [in³] | 24.4 in³ |
Група продукти | Heat exchangers |
Дълбочина на серпентина [in] | 0.63 in |
Дълбочина на серпентина [mm] | 16 mm |
Дължина на серпентина [in] | 21.65 in |
Дължина на серпентина [mm] | 552 mm |
Зона на приложение |
Хладилна техника Air Conditioning |
Идентичен продукт | 021U0090 |
Количество в опаковка от определен вид | 16 pc |
Макс. работно налягане [bar] | 45 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 653 psig |
Материал на монтажна щанга | Алуминий |
Материал на присъединителния елемент | Мед |
Материал на тялото | Алуминий |
Номер на част | DF0141 |
номинална мощност [IMP] |
Ambient temp.=95 °F Delta t=21.6 °F Subcooling=9 °F Air speed=591 ft/min |
номинална мощност [SI] |
Ambient temp.=35 °C Delta t=12 °C Subcooling=5 °C Air speed=3 m/s |
Номинална мощност R410A [kW] | 6.8 kW |
Номинална мощност R410A [TR] | 1.93 TR |
Обслужваем | Но. |
Одобрение |
EAC UL PED |
Околна температура при работа [°C] [Макс.] | 72 °C |
Околна температура при работа [°C] [Мин.] | -40 °C |
Околна температура при работа [°F] [Макс.] | 162 °F |
Околна температура при работа [°F] [Мин.] | -40 °F |
Посока на поток | Еднопоточен |
Продуктови аксесоари | Но. |
Проектно налягане [MPa] | 4.5 MPa |
Проектно налягане [psig] | 653 psig |
Размер на вход [mm] | 9.52 mm |
Размер на вход [инч] | 3/8 in |
Размер на изход [mm] | 7.94 mm |
Размер на изход [инч] | 5/16 in |
Разстояние между ребрата [mm] | 1.1 mm |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 121 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -40 °C |
Температурен диапазон [°F] [макс] | 250 °F |
Температурен диапазон [°F] [мин] | -40 °F |
Тип | MCHE D1300-C |
Тип на връзка вход | СПОЙКА, ODF |
Тип свързващ изход | СПОЙКА, ODF |
Типово обозначение | D1300-C |
Файлови имена за одобрение |
SA33862 CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
Флуидна група |
1 2 |
Хладилни агенти |
R410A R134a R290 R32 R452B R454B R1234yf R404A R407C R448A R449A R452A R513A R1234ze(E) R22 R444B R449B R454A R454C R455A R513B R514A R515A R515B R600a |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Канален топлообменник Micro |
UK RoHS compliance | Yes |
Брой тръби [pcs] | 52 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Вид на опаковката | Мултипак |
Височина на серпентина [in] | 20.35 in |
Височина на серпентина [mm] | 516.9 mm |
Вътрешен обем [cm³] | 400 cm³ |
Вътрешен обем [in³] | 24.4 in³ |
Група продукти | Heat exchangers |
Дълбочина на серпентина [in] | 0.63 in |
Дълбочина на серпентина [mm] | 16 mm |
Дължина на серпентина [in] | 21.65 in |
Дължина на серпентина [mm] | 552 mm |
Зона на приложение |
Хладилна техника Air Conditioning |
Идентичен продукт | 021U0090 |
Количество в опаковка от определен вид | 16 pc |
Макс. работно налягане [bar] | 45 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 653 psig |
Материал на монтажна щанга | Алуминий |
Материал на присъединителния елемент | Мед |
Материал на тялото | Алуминий |
Номер на част | DF0141 |
номинална мощност [IMP] |
Ambient temp.=95 °F Delta t=21.6 °F Subcooling=9 °F Air speed=591 ft/min |
номинална мощност [SI] |
Ambient temp.=35 °C Delta t=12 °C Subcooling=5 °C Air speed=3 m/s |
Номинална мощност R410A [kW] | 6.8 kW |
Номинална мощност R410A [TR] | 1.93 TR |
Обслужваем | Но. |
Одобрение |
EAC UL PED |
Околна температура при работа [°C] [Макс.] | 72 °C |
Околна температура при работа [°C] [Мин.] | -40 °C |
Околна температура при работа [°F] [Макс.] | 162 °F |
Околна температура при работа [°F] [Мин.] | -40 °F |
Посока на поток | Еднопоточен |
Продуктови аксесоари | Но. |
Проектно налягане [MPa] | 4.5 MPa |
Проектно налягане [psig] | 653 psig |
Размер на вход [mm] | 9.52 mm |
Размер на вход [инч] | 3/8 in |
Размер на изход [mm] | 7.94 mm |
Размер на изход [инч] | 5/16 in |
Разстояние между ребрата [mm] | 1.1 mm |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 121 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -40 °C |
Температурен диапазон [°F] [макс] | 250 °F |
Температурен диапазон [°F] [мин] | -40 °F |
Тип | MCHE D1300-C |
Тип на връзка вход | СПОЙКА, ODF |
Тип свързващ изход | СПОЙКА, ODF |
Типово обозначение | D1300-C |
Файлови имена за одобрение |
SA33862 CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
Флуидна група |
1 2 |
Хладилни агенти |
R410A R134a R290 R32 R452B R454B R1234yf R404A R407C R448A R449A R452A R513A R1234ze(E) R22 R444B R449B R454A R454C R455A R513B R514A R515A R515B R600a |