Стартер на мотора, CIM 12
Стартер на мотора, CIM 12

047B403131

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Информация за продукта

Бруто тегло 0.71 kg
Нето тегло 0.68 kg
EAN 5702423046140

 

AC-3 мощност при 380-690 V 5.5 kW
Бутони СТОП/НУЛИРАНЕ
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Контактори и стартери на мотора
Количество в опаковка от определен вид 6 pc
Макс. натоварване, AC-3 [A] 12 A
Наименование на продукта Стартер на мотора
Напрежение на бобина при 50 Hz [Макс.] 230 V
Напрежение набобинаа при 50 Hz [Мин] 220 V
Одобрение CE
EAC
Описание на продукта Стартер на мотора
Тип CIM 12
Управляващо напрежение, 50 Hz [V] [макс] 230 V
Управляващо напрежение, 50 Hz [V] [мин] 220 V

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services