Превключвател за ниво на течност, RT280A
017D004066
Този продукт вече не се поддържа.
IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 22.0
IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 22.0
Бруто тегло | 2.095 Kg |
Нето тегло | 1.84 Kg |
Volume | 5.097 Liter |
EAN | 5702428042772 |
Бруто тегло | 2.095 Kg |
Нето тегло | 1.84 Kg |
Volume | 5.097 Liter |
EAN | 5702428042772 |
China RoHS compliance | Yes |
EN 60947 електрически свойства |
Степен на замърсяване: 3 Номинално импулсно напрежение: 4 kV Защита от късо съединение, предпазител: 10A Изолация: 400V |
EN 60947 проводни свойства |
Гъвкави втулки: 0,2-1,5 mm2 Гъвкави, без втулки 0,2-2,5 mm2 Твърд/заседнал: 0,2-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP66 |
Product Name Description | Превключвател за ниво на течност |
SCIP dossier no. | d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626 |
SCIP dossier product name | Electric control valve body(2) |
UK RoHS compliance | Yes |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Мултипак |
Време за освобождаване на релето [с] | 0 s |
връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
Група продукти | Switches and thermostats |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -50 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 158 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -58 °F |
Диференциален контакт [°C] [макс] | -5 °C |
Диференциален контакт [°C] [мин] | -65 °C |
Дължина на капилярна тръба [mm] | 3000 mm |
дължина на капилярната тръба | 118 1/8 in |
Електрическа връз. мъжка/женска | Женско |
Електрическа връзка | Вход за винтов кабел |
Електрическа връзка стандарт | DIN 40430 |
Електрически спец. стандарт | EN 60947-4/-5 |
Количество в опаковка от определен вид | 8 pc |
Макс. работно налягане [bar] | 22 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 319 psig |
Макс. сензорна температура [°C] | 80 °C |
Макс. сензорна температура [°F] | 176 °F |
Макс. тестово налягане [bar] Pe | 25 bar |
Макс. тестово налягане [psig] | 362 psig |
Обслужваем | Контактни системи |
Одобрение |
CCC CE EAC LVD PZH RMRS RoHS RoHS Китай TYSK CMIM LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Описание на продукта | Превключвател за ниво на течност |
Продуктови аксесоари |
Генерични аксесоари Аксесоари на превключватели |
Размер на връзка по налягане | 3/8 |
Размер на електрическа връзка | 2xPg 13.5 |
Стандарт за връзка по налягане | ISO 228-1 |
степен на контакт |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V DC13=12 W, 220 V AC3=4 A, 400 V LR=28 A, 400 V |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 10 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -50 °C |
Температурен диапазон [°F] [макс] | 50 °F |
Температурен диапазон [°F] [мин] | -60 °F |
Тип | RT280A |
Тип връзка по налягане | G |
Тип на сензора | Елементи, чувствителни към топлина |
функция Reset | Авто |
Функция на контакт | SPDT (NZ) SPDT |
China RoHS compliance | Yes |
EN 60947 електрически свойства |
Степен на замърсяване: 3 Номинално импулсно напрежение: 4 kV Защита от късо съединение, предпазител: 10A Изолация: 400V |
EN 60947 проводни свойства |
Гъвкави втулки: 0,2-1,5 mm2 Гъвкави, без втулки 0,2-2,5 mm2 Твърд/заседнал: 0,2-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP66 |
Product Name Description | Превключвател за ниво на течност |
SCIP dossier no. | d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626 |
SCIP dossier product name | Electric control valve body(2) |
UK RoHS compliance | Yes |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Мултипак |
Време за освобождаване на релето [с] | 0 s |
връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
Група продукти | Switches and thermostats |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -50 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 158 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -58 °F |
Диференциален контакт [°C] [макс] | -5 °C |
Диференциален контакт [°C] [мин] | -65 °C |
Дължина на капилярна тръба [mm] | 3000 mm |
дължина на капилярната тръба | 118 1/8 in |
Електрическа връз. мъжка/женска | Женско |
Електрическа връзка | Вход за винтов кабел |
Електрическа връзка стандарт | DIN 40430 |
Електрически спец. стандарт | EN 60947-4/-5 |
Количество в опаковка от определен вид | 8 pc |
Макс. работно налягане [bar] | 22 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 319 psig |
Макс. сензорна температура [°C] | 80 °C |
Макс. сензорна температура [°F] | 176 °F |
Макс. тестово налягане [bar] Pe | 25 bar |
Макс. тестово налягане [psig] | 362 psig |
Обслужваем | Контактни системи |
Одобрение |
CCC CE EAC LVD PZH RMRS RoHS RoHS Китай TYSK CMIM LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Описание на продукта | Превключвател за ниво на течност |
Продуктови аксесоари |
Генерични аксесоари Аксесоари на превключватели |
Размер на връзка по налягане | 3/8 |
Размер на електрическа връзка | 2xPg 13.5 |
Стандарт за връзка по налягане | ISO 228-1 |
степен на контакт |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V DC13=12 W, 220 V AC3=4 A, 400 V LR=28 A, 400 V |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 10 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -50 °C |
Температурен диапазон [°F] [макс] | 50 °F |
Температурен диапазон [°F] [мин] | -60 °F |
Тип | RT280A |
Тип връзка по налягане | G |
Тип на сензора | Елементи, чувствителни към топлина |
функция Reset | Авто |
Функция на контакт | SPDT (NZ) SPDT |