Контролери на скоростта на вентилатора

Показват се 11 продукта

Контролер на скоростта на вентилатора

Фабрична настройка [bar]: 19.00, Брой фази: 1, P диапазон макс. [bar]: 6.0, Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]: 10.00, Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]: 25.00

Контролер на скоростта на вентилатора, RGE

Фабрична настройка [bar]: 32.00, Брой фази: 1, P диапазон макс. [bar]: 9.0, Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]: 39.00, Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]: 16.00

Контролер на скоростта на вентилатора, RGE

Фабрична настройка [bar]: 19.00, Брой фази: 1, P диапазон макс. [bar]: 4.0, Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]: 28.00, Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]: 8.00

Контролер на скоростта на вентилатора

Фабрична настройка [bar]: 28.00, Брой фази: 1, P диапазон макс. [bar]: 7.0, Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]: 22.00, Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]: 39.00

Контролер на скоростта на вентилатора, RGE

Фабрична настройка [bar]: 19.00, Брой фази: 1, P диапазон макс. [bar]: 4.0, Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]: 28.00, Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]: 8.00

Преглед: