ATEX текст за продажби |
-40Cta+60C II 2G Ex mb IIC T4 Gb |
China RoHS compliance |
Out of scope |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP степен на защита от бн. Влияния |
IP67 |
Product Name Description |
Соленоидна бобина |
SCIP dossier no. |
23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier product name |
Solenoid coils |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката |
Мултипак |
Включени части |
IP67 комплект уплътнение |
Група продукти |
Solenoid valves |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] |
60 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] |
-40 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] |
140 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] |
-40 °F |
Дължина на кабела [in] |
196 in |
Дължина на кабела [m] |
5 m |
Електрическа връз. коментари |
Заземяващ кабел 4 mm2 |
Електрическа връзка |
Кабел |
Електрически конектор |
3 жилен кабел |
Заземителна връзка |
Външна клема Green/yellow wire |
Захранващо напрежение 50Hz макс [V] |
110 V |
Захранващо напрежение 60Hz макс [V] |
110 V |
Захранващо напрежение [V] AC |
110 V |
Име на програма за части |
EV210B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B EV310B |
Клас на изолацията на бобинна намотка |
Клас H по IEC 85 |
Количество в опаковка от определен вид |
10 pc |
Консумация на енергия [W] 50Hz |
10 W |
Консумация на енергия [W] 60Hz |
10 W |
накрайници на бобина |
Кабел |
Обслужваем |
Но. |
Одобрение |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
Отн. Влажност [% RH] [Макс] |
100 % |
Отн. Влажност [% RH] [Мин] |
0 % |
Повърхност на проводник [mm2] |
3 x 0.75 mm2 |
Продуктови аксесоари |
Аксесоари за соленоидна бобина |
Размер на задвижка |
13.5 mm |
Рейтинг на производителност |
Непрекъснат |
Степен на защита Nema (~) |
6 |
стягане на бобина |
Притискащ винт |
Тип |
BO110C |
Типово обозначение |
BO110C |
Цвят |
Черен |
Честота [Hz] |
50/60 Hz |