Соленоидна бобина, BO024C, Кабел, 5.00 m, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Мултипак

018Z6595

Електрическа връзка: Кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Честота [Hz]: 50/60 Hz, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67

Информация за продукта

Бруто тегло 1.026 Kg
Нето тегло 0.795 Kg
Volume 1.986 Liter
EAN 5702423039890

 

ATEX текст за продажби -40Cta+60C
II 2G Ex mb IIC T4 Gb
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
IP степен на защита от бн. Влияния IP67
Product Name Description Соленоидна бобина
SCIP dossier no. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product name Solenoid coils
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Включени части IP67 комплект уплътнение
Група продукти Solenoid valves
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 60 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 140 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -40 °F
Дължина на кабела [in] 196 in
Дължина на кабела [m] 5 m
Електрическа връз. коментари Заземяващ кабел 4 mm2
Електрическа връзка Кабел
Електрически конектор 3 жилен кабел
Заземителна връзка Външна клема
Green/yellow wire
Захранващо напрежение 50Hz макс [V] 24 V
Захранващо напрежение 60Hz макс [V] 24 V
Захранващо напрежение [V] AC 24 V
Име на програма за части EV210B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
EV310B
Клас на изолацията на бобинна намотка Клас H по IEC 85
Количество в опаковка от определен вид 10 pc
Консумация на енергия [W] 50Hz 10 W
Консумация на енергия [W] 60Hz 10 W
накрайници на бобина Кабел
Обслужваем Но.
Одобрение ATEX - Cat. 2 - Zone 1
Отн. Влажност [% RH] [Макс] 100 %
Отн. Влажност [% RH] [Мин] 0 %
Повърхност на проводник [mm2] 3 x 0.75 mm2
Продуктови аксесоари Аксесоари за соленоидна бобина
Размер на задвижка 13.5 mm
Рейтинг на производителност Непрекъснат
Степен на защита Nema (~) 6
стягане на бобина Притискащ винт
Тип BO024C
Типово обозначение BO024C
Цвят Черен
Честота [Hz] 50/60 Hz

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality