Контролни вентили

Показват се 232 продукта

Възвратен вентил, CHV-X 65

Присъединителен размер [mm]: 65, Тип присъединяване: Точкова заварка, Cv стойност [gal/min]: 83.520, Посока: Ъглов, Kv стойност [m³/h]: 72.000

Възвратен вентил, NRV 10s

Наименование на продукта: Възвратен вентил, Тип: NRV 10s, Размер на вход [mm]: 10.00, Тип на връзка вход: СПОЙКА, ODF, Размер на изход [mm]: 10.00, Тип свързващ изход: СПОЙКА, ODF

Възвратен вентил, CHV-X 32

Присъединителен размер [mm]: 32, Тип присъединяване: Точкова заварка, Cv стойност [gal/min]: 34.800, Посока: Ъглов, Kv стойност [m³/h]: 30.000

Възвратен вентил, NRV 19s

Наименование на продукта: Възвратен вентил, Тип: NRV 19s, Размер на вход [mm]: 22.00, Тип на връзка вход: СПОЙКА, ODF, Размер на изход [mm]: 22.00, Тип свързващ изход: СПОЙКА, ODF

Възвратен вентил, NRVH 35s

Размер на вход [mm]: 42.00, Тип на връзка вход: СПОЙКА, ODF, Размер на изход [mm]: 42.00, Тип свързващ изход: СПОЙКА, ODF

Преглед: