We are currently experiencing problems with the model decode and documents for Drives. We are rapidly working on a solution and apologize for the inconvenience!
Shows 4 product(s)
Еднотръбни решения, QT, 35 °C - 50 °C, DN 10-20
QT 35-50 °C, DN 10-20, термостатна задвижка за регулиране на температурата на връщащата тръба
Еднотръбни решения, QT, 35 °C - 50 °C, DN 25-32
QT 35-50 °C, DN 25-32, термостатна задвижка за регулиране на температурата на връщащата тръба
Еднотръбни решения, QT, 45 °C - 60 °C, DN 15-32
QT 45-60°C, DN15-32 (4.0), термостатна задвижка за регулиране на температурата на връщащата тръба