Запоен пластинчат топлообменник, XB04-1, Брой пластини: 20, 16 bar
004B1016
Този продукт вече не се поддържа.
Материал за спояване: Мед
Материал за спояване: Мед
Бруто тегло | 2.44 Kg |
Нето тегло | 2 Kg |
Volume | 5.311 Liter |
EAN | 5706560368967 |
Бруто тегло | 2.44 Kg |
Нето тегло | 2 Kg |
Volume | 5.311 Liter |
EAN | 5706560368967 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 20 mm |
Connection length 2 [mm] | 20 mm |
Connection size 1 | 3/4 |
Connection size 2 | 3/4 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material Description (Short Te | XB04-1-20 G3/4Ax20mm |
Plate material no. | 1.4404 |
Product Name Description | Запоен пластинчат топлообменник |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Vertical center porthole 1[mm] | 248 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 248 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.06 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.06 L |
Брой на ходовете | 1 |
Брой пластини | 20 |
Вертикален център на отвора, страна 1 [mm] | 248 mm |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Група продукти | Heat exchangers |
Дължина на щуцерите, страна 1 [mm] | 20 mm |
Дължина на щуцерите, страна 2 [mm] | 20 mm |
Име на производителя | Danfoss |
Категория | Art. 4, par. 3 |
Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
Материал за спояване | Мед |
Материал на пластината | 1.4404 |
Обща височина без пети [mm] | 296 mm |
Обща ширина [mm] | 93 mm |
Одобрение | PED |
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.] | 16 bar |
Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.] | 16 bar |
Стандарт за присъединяване | DIN ISO 228/1 |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 180 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -10 °C |
Тип | XB04-1 |
Флуидна група | 2 |
Хоризонтален център на отвора [mm] | 45 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 20 mm |
Connection length 2 [mm] | 20 mm |
Connection size 1 | 3/4 |
Connection size 2 | 3/4 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material Description (Short Te | XB04-1-20 G3/4Ax20mm |
Plate material no. | 1.4404 |
Product Name Description | Запоен пластинчат топлообменник |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Vertical center porthole 1[mm] | 248 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 248 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.06 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.06 L |
Брой на ходовете | 1 |
Брой пластини | 20 |
Вертикален център на отвора, страна 1 [mm] | 248 mm |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Група продукти | Heat exchangers |
Дължина на щуцерите, страна 1 [mm] | 20 mm |
Дължина на щуцерите, страна 2 [mm] | 20 mm |
Име на производителя | Danfoss |
Категория | Art. 4, par. 3 |
Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
Материал за спояване | Мед |
Материал на пластината | 1.4404 |
Обща височина без пети [mm] | 296 mm |
Обща ширина [mm] | 93 mm |
Одобрение | PED |
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.] | 16 bar |
Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.] | 16 bar |
Стандарт за присъединяване | DIN ISO 228/1 |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 180 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -10 °C |
Тип | XB04-1 |
Флуидна група | 2 |
Хоризонтален център на отвора [mm] | 45 mm |