Запоен пластинчат топлообменник, XB24-1, Брой пластини: 16, 25 bar

004B1028

Този продукт вече не се поддържа.

Материал за спояване: Мед

Информация за продукта

Бруто тегло 3.38 Kg
Нето тегло 3 Kg
Volume 10.352 Liter
EAN 5706560369230

 

China RoHS compliance Out of scope
Connection length 1 [mm] 20 mm
Connection length 2 [mm] 20 mm
Connection size 1 3/4
Connection size 2 3/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
Material Description (Short Te XB24-1-16 G3/4Ax20mm
Plate material no. 1.4404
Product Name Description Запоен пластинчат топлообменник
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 442 mm
Vertical center porthole 2[mm] 442 mm
Volume per channel 1 [l] 0.1 L
Volume per channel 2 [l] 0.1 L
Брой на ходовете 1
Брой пластини 16
Вертикален център на отвора, страна 1 [mm] 442 mm
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Единичен пакет
Група продукти Heat exchangers
Дължина на щуцерите, страна 1 [mm] 20 mm
Дължина на щуцерите, страна 2 [mm] 20 mm
Име на производителя Danfoss
Категория Art. 4, par. 3
Количество в опаковка от определен вид 1 pc
Материал за спояване Мед
Материал на пластината 1.4404
Обща височина без пети [mm] 490 mm
Обща ширина [mm] 93 mm
Одобрение PED
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.] 25 bar
Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.] 25 bar
Стандарт за присъединяване DIN ISO 228/1
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 180 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -10 °C
Тип XB24-1
Флуидна група 2
Хоризонтален център на отвора [mm] 45 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality