Споени топлообменници, XB10-1, Мед, Брой пластини: 26, 25 bar, G 1
Споени топлообменници, XB10-1, Мед, Брой пластини: 26, 25 bar, G 1

004B1013

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Информация за продукта

Бруто тегло 5.72 kg
Нето тегло 5.04 kg
EAN 5702421900048

 

ABC класификация A
Брой на пластините, максимално 70
Брой на ходовете 1
Брой пластини 26
Вертикален център на отвора, страна 1 [mm] 235 mm
Вертикално разстояние до центъра на отвора, страна 1 [mm] 180 mm
Вертикално разстояние до центъра на отвора, страна 2 [mm] 180 mm
Височина опаковка [mm] 300 mm
Група продукти Споени топлообменници
Дебелина за пресоване [mm] 2.3 mm
Дебелина на крайната пластина, отзад [mm] 3 mm
Дебелина на крайната пластина, отпред [mm] 2 mm
Дебелина на пластината [mm] 0.3 mm
Дебелина опаковка [mm] 175 mm
Диаметър за присъединяване, страна 1 [mm] 22 mm
Диаметър за присъединяване, страна 2 [mm] 22 mm
Диаметър на отвора, страна 1 [mm] 31 mm
Диаметър на отвора, страна 2 [mm] 31 mm
Диаметър на отворите на монтажните скоби [mm] 9 mm
Дължина на пластината [mm] 286 mm
Дължина на щуцерите, страна 1 [mm] 50 mm
Дължина на щуцерите, страна 2 [mm] 50 mm
Забележки за 1 канал
Материал за спояване Мед
Материал на пластината 1.4404
Място на сглобяване 8220/Danfoss/Slovenia/Kamnik
Обем на канал за брой страна 1 [l] 0.05 L
Обем на канал за брой страна 2 [l] 0.05 L
Общ обем на каналите, страна 1 [l] 0.6 L
Общ обем на каналите, страна 2 [l] 0.65 L
Обща височина без пети [mm] 289 mm
Обща дебелина [mm] 124.6 mm
Обща топлообменна повърхност [m²] 0.552 m²
Обща ширина [mm] 118 mm
Описание XB10-1-26
Присъединяване, страна 1 G 1
Присъединяване, страна 2 G 1
Работна температура [°C] [Макс.] 180 °C
Работна температура [°C] [Мин.] -10 °C
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.] 25 bar
Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.] 25 bar
Разстояние между монтажните отвори [mm] 65 mm
Стандарт за присъединяване DIN ISO 228/1
Състояние на продукта XP
Тегло на материала за спояване [Kg] 0.025 kg
Тегло на пластината [Kg] 0.083 kg
Тестово налягане, страна 1 [bar] [Макс.] 43 bar
Тип XB10-1
Тип на потока успоредно
Тип одобрение PED
Тип оребряване на пластините Рибена кост
Типове връзки Резба
Топлообменна повърхност за 1 пластина [m²] 0.023 m²
Хоризонтален център на отвора [mm] 65 mm
Ширина между монтажните отвори [mm] 80 mm
Ширина на пластината [mm] 115 mm
Ширина опаковка [mm] 130 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services