Информация за продукта

Бруто тегло 8.946 Kg
Нето тегло 8.816 Kg
Volume 25.498 Liter
EAN 5702421808153

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AFD PB25 3-12 32cm2 червена
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
SCIP dossier no. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dossier product name AFD/A
UK RoHS compliance Out of scope
Алтернативни работни флуиди Воден р-р на гликол до 30%
Версия за монтаж Дебит
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Actuators - Pressure Flow
Диаметър [mm] [Макс.] 125 mm
Диаметър [mm] [Мин.] 15 mm
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.] 12 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.] 3 bar
Допустими работни флуиди District heating/cooling circulation water
Материал на мембраната на актуатора EPDM (кръгла, армирана с влакна)
Материал на тялото Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 12 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] 3 bar
Номинално налягане [bar] 25 bar
Ограничаване на дебита Не
Работно налягане [bar] [Макс.] 25 bar
Размер на актуатора [cm2] 32 cm²
Регулатор на налягане Регулатор за понижаване на налягането
Регулиране на дебит Не
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Тип AFD
Тип настройка Регулируеми
Функция Регулатор за понижаване на налягането

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality