Shows 188 product(s)
AVPB, PN 16, DN 15, Дебит [m3/h]: 0.06 - 1.40, 0.05 bar - 0.50 bar, Външна резба, G 3/4 A, Версия за монтаж: Връщаща
AVPB PN16 15/1,6 0,05-0,5 резба връщаща
AVPB, PN 16, DN 15, Дебит [m3/h]: 0.08 - 1.80, 0.05 bar - 0.50 bar, Външна резба, G 3/4 A, Версия за монтаж: Връщаща
AVPB PN16 15/2,5 0,05-0,5 резба връщаща
AVPB, PN 16, DN 15, Дебит [m3/h]: 0.09 - 2.70, 0.05 bar - 0.50 bar, Външна резба, G 3/4 A, Версия за монтаж: Връщаща
AVPB PN16 15/4 0,05-0,5 резба връщаща
AVPB, PN 16, DN 20, Дебит [m3/h]: 0.10 - 4.50, 0.05 bar - 0.50 bar, Външна резба, G 1 A, Версия за монтаж: Връщаща
AVPB PN16 20/6,3 0,05-0,5 резба връщаща
AVPB, PN 16, DN 25, Дебит [m3/h]: 0.10 - 6.00, 0.05 bar - 0.50 bar, Външна резба, G 1 1/4 A, Версия за монтаж: Връщаща
AVPB PN16 25/8 0,05-0,5 резба връщаща
AVPB, PN 16, DN 32, Дебит [m3/h]: 0.15 - 7.30, 0.05 bar - 0.50 bar, Външна резба, G 1 3/4 A, Версия за монтаж: Връщаща
AVPB PN16 32/10 0,05-0,5 резба връщаща
AVPB, PN 16, DN 15, Дебит [m3/h]: 0.06 - 1.40, 0.20 bar - 1.00 bar, Външна резба, G 3/4 A, Версия за монтаж: Връщаща
AVPB PN16 15/1,6 0,2-1,0 резба връщаща
AVPB, PN 16, DN 15, Дебит [m3/h]: 0.08 - 1.80, 0.20 bar - 1.00 bar, Външна резба, G 3/4 A, Версия за монтаж: Връщаща
AVPB PN16 15/2,5 0,2-1,0 резба връщаща