AVPB, PN 16, DN 20, Дебит [m3/h]: 0.10 - 4.50, 0.20 bar - 1.00 bar, Външна резба, G 1 A, Версия за монтаж: Връщаща

003H6402

AVPB PN16 20/6,3 0,2-1,0 резба връщаща

Информация за продукта

Бруто тегло 2.189 Kg
Нето тегло 2.189 Kg
Volume 6.804 Liter
EAN 5702421539217

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AVPB PN16 20/6,3 0,2-1,0 резба връщаща
dPb виртуално 0.2
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs стойности [m³/h] 6.3 m³/h
pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
PN алтернативно VSP 0
UK RoHS compliance Out of scope
Алтернативни работни флуиди Воден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и 2
Версия за монтаж Връщаща
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Pressure flow controllers
Дебит [m3/h] 4.5 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.] 4.5 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.] 0.1 m³/h
Диаметър [mm] 20 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 12 bar
Допустими работни флуиди District heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор 0.6
Клас на налягане PN 16
Клас на пропускливост [% Kvs] 0.02
Материал на DP конуса на вентила Неотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As
Материал на мембраната на актуатора EPDM
Материал на седлото на вентила Неръждаема стомана, мат. № 1.4571
Материал на тялото на вентила Червен бронз uSn5ZnPb (Rg5)
Материал на уплътнение DP EPDM
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 1 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] 0.2 bar
Номинално налягане [bar] 16 bar
Ограничаване на дебита Да
Положение на стержена Нормално отворено
Приложение Топлофикация
Размер за присъединяване G 1 A
Размер на вентила DN 20
Регулатор на налягане Регулатор на диференциално налягане
Регулиране на дебит Не
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Тип AVPB
Тип настройка Регулируеми
Типове връзки Външна резба
Фактор на кавитация 100% 0.41
Фактор на кавитация 25% 0.66
Фактор на кавитация 50% 0.54
Фактор на кавитация 75% 0.53
Функция Ограничител на диф. налягане и дебит
Функция VSP - P Да
Функция VSP - Q Да
Функция VSP - T Не

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality