Бруто тегло | 9.74 Kg |
Нето тегло | 9.74 Kg |
EAN | 5702421808399 |
Бруто тегло | 9.74 Kg |
Нето тегло | 9.74 Kg |
EAN | 5702421808399 |
pH на флуида [Макс.] | 10 |
pH на флуида [Мин.] | 7 |
Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 30% |
Версия за монтаж | свободно |
Група продукти | Актуатори - налягане и дебит |
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar] | 0.5 bar |
Допустими работни флуиди | Циркулационна вода |
Име на производителя | Danfoss |
Материал на мембраната на актуатора | EPDM (кръгла, армирана с влакна) |
Материал на тялото | Стомана, мат. № 1.0338, поцинкована и жълто хромирана |
Номинално налягане [bar] | 25 bar |
Ограничаване на дебита | Не |
Описание | AFQ PB25 /0,5 250cm2 вътр. пружина |
Работно налягане [bar] [макс.] | 25 bar |
Размер на актуатора [cm2] | 250 mm2 |
Регулатор на налягане | Няма |
Регулиране на дебит | Да |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 150 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
Тип | AFQ |
Тип настройка | ФИКСИРАНИ |
Функция | Регулатор на дебит |
pH на флуида [Макс.] | 10 |
pH на флуида [Мин.] | 7 |
Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 30% |
Версия за монтаж | свободно |
Група продукти | Актуатори - налягане и дебит |
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar] | 0.5 bar |
Допустими работни флуиди | Циркулационна вода |
Име на производителя | Danfoss |
Материал на мембраната на актуатора | EPDM (кръгла, армирана с влакна) |
Материал на тялото | Стомана, мат. № 1.0338, поцинкована и жълто хромирана |
Номинално налягане [bar] | 25 bar |
Ограничаване на дебита | Не |
Описание | AFQ PB25 /0,5 250cm2 вътр. пружина |
Работно налягане [bar] [макс.] | 25 bar |
Размер на актуатора [cm2] | 250 mm2 |
Регулатор на налягане | Няма |
Регулиране на дебит | Да |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 150 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
Тип | AFQ |
Тип настройка | ФИКСИРАНИ |
Функция | Регулатор на дебит |