Информация за продукта

Бруто тегло 26.66 kg
Нето тегло 26.66 kg
EAN 5702421808467

 

pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
Алтернативни работни флуиди Воден р-р на гликол до 30%
Версия за монтаж Връщаща
Група продукти Актуатори - налягане и дебит
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.] 1.5 bar
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar] 0.5 bar
Допустими работни флуиди Циркулационна вода
Материал на мембраната на актуатора EPDM (кръгла, армирана с влакна)
Материал на тялото Стомана, мат. № 1.0338, поцинкована и жълто хромирана
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 1.5 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] 0.15 bar
Номинално налягане [bar] 40 bar
Ограничаване на дебита Не
Описание AFPQ PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 червена
Работно налягане [bar] [макс.] 40 bar
Размер на актуатора [cm2] 250 mm²
Регулатор на налягане Регулатор на диференциално налягане
Регулиране на дебит Да
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Тип AFPQ
Тип настройка Регулируеми
Функция Регулатор на диф. налягане и дебит

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services