Информация за продукта

Бруто тегло 48.5 kg
Нето тегло 9.6 kg
EAN 5702421808405

 

dPb виртуално 0.2
pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
Версия за монтаж Връщаща
Група продукти Актуатори - налягане и дебит
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.] 0.2 bar
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar] 0.2 bar
Име на производителя Danfoss
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 0.2 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] 0.2 bar
Номинално налягане [bar] 25 bar
Ограничаване на дебита Да
Описание AFPB-F PB25 0,2 250cm2 вътр. пружина
Работно налягане [bar] [макс.] 25 bar
Размер на актуатора [cm2] 250 mm²
Регулатор на налягане Регулатор на диференциално налягане
Регулиране на дебит Не
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 150 °C
Тип AFPB-F
Тип настройка ФИКСИРАНИ
Функция Ограничител на диф. налягане и дебит
Ход [mm] 7 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services