От съображения за сигурност на вашия акаунт е инициирана процедура по излизане.Сесията ще изтече след
Излезли сте от системата поради неактивност в последните 120 минути.
Ако изберете да продължите, ще влезете в акаунта си и ще бъдете пренасочени към вашия магазин на Danfoss по подразбиране.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Shows 33 product(s)
AFA OIL PN25 1 - 5
V74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 thr flo/ret
V74D52 PN25 25/8 1,0-5,5 thr flo/ret
V73 D52 DN20 PN25 Kvs6,3 1-5,5
V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 thr bypass
Преглед: