V73D52
V73D52

065-4211

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Информация за продукта

Бруто тегло 3.44 kg
Нето тегло 3.44 kg
EAN 5702421805749

 

Kvs стойности [m³/h] 8 m³/h
Брой вход/изход-и 2
Версия за монтаж Байпас
Група продукти Регулатори на налягане
Дебит [m3/h] 0 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.] 0 m³/h
Диаметър [mm] 25 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 12 bar
Допустими работни флуиди Термично масло
Име на производителя Danfoss
Клас на пропускливост [% Kvs] 0.02
Материал на тялото на вентила Червен бронз uSn5ZnPb (Rg5)
Номинално налягане [bar] 25 bar
Ограничаване на дебита Не
Описание V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 рзб байпас
Приложение Топлофикация
Размер на актуатора [cm2] 31 mm²
Регулатор на налягане Преливен регулатор на налягане
Регулиране на дебит Не
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 130 °C
Тип V73D52
Тип настройка Регулируеми
Типове връзки Външна резба
Функция Преливен регулатор на налягане
Функция VSP - P Да
Функция VSP - Q Не
Функция VSP - T Не

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services