AFA за масло
AFA за масло

003G1046

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Информация за продукта

Бруто тегло 9.92 kg
Нето тегло 9.92 kg
EAN 5702421808603

 

pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
Версия за монтаж Байпас
Група продукти Актуатори - налягане и дебит
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.] 5 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.] 1 bar
Допустими работни флуиди Термично масло
Име на производителя Danfoss
Материал на тялото Стомана, мат. № 1.0338, поцинкована и жълто хромирана
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 5 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] 1 bar
Номинално налягане [bar] 25 bar
Ограничаване на дебита Не
Описание AFA МАСЛО PB25 1-5 80cm2 сребриста
Работно налягане [bar] [макс.] 25 bar
Размер на актуатора [cm2] 80 mm²
Регулатор на налягане Преливен регулатор на налягане
Регулиране на дебит Не
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Тип AFA за масло
Тип настройка Регулируеми
Функция Преливен регулатор на налягане

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services