Shows 27 product(s)
AVQT, PN 25, DN 15, Дебит [m3/h]: 0.03 - 0.90, Външна резба, G 3/4 A, Версия за монтаж: свободно
AVQT PN25 15/1,6 /0,2 резба подаваща/връщ
AVQT, PN 25, DN 15, Дебит [m3/h]: 0.07 - 1.60, Външна резба, G 3/4 A, Версия за монтаж: свободно
AVQT PN25 15/2,5 /0,2 резба подаваща/връщ
AVQT, PN 25, DN 15, Дебит [m3/h]: 0.07 - 2.40, Външна резба, G 3/4 A, Версия за монтаж: свободно
AVQT PN25 15/4 /0,2 резба подаваща/връщ
AVQT, PN 25, DN 20, Дебит [m3/h]: 0.16 - 3.50, Външна резба, G 1 A, Версия за монтаж: свободно
AVQT PN25 20/6,3 /0,2 резба подаваща/връщ
AVQT, PN 25, DN 25, Дебит [m3/h]: 0.20 - 4.50, Външна резба, G 1 1/4 A, Версия за монтаж: свободно
AVQT PN25 25/8 /0,2 резба подаваща/връщ
AVQT, PN 25, DN 32, Дебит [m3/h]: 0.40 - 10.00, Фланец, Версия за монтаж: свободно
AVQT PN25 32/12,5 /0,2 фланец подаваща/връщ
AVQT, PN 25, DN 40, Дебит [m3/h]: 0.80 - 12.00, Фланец, Версия за монтаж: свободно
AVQT PN25 40/20 /0,2 фланец подаваща/връщ
AVQT, PN 25, DN 50, Дебит [m3/h]: 0.80 - 15.00, Фланец, Версия за монтаж: свободно
AVQT PN25 50/25 /0,2 фланец подаваща/връщ
AVQMT, PN 25, DN 15, Дебит [m3/h]: 0.01 - 0.18, Външна резба, G 3/4 A, Версия за монтаж: свободно
AVQMT PN25 15/0,4 /0,2 резба подаваща/връщ
AVQMT, PN 25, DN 15, Дебит [m3/h]: 0.02 - 0.40, Външна резба, G 3/4 A, Версия за монтаж: свободно
AVQMT PN25 15/1 /0,2 резба подаваща/връщ