Балансирани по налягането регулиращи вентили

Shows 33 product(s)

AFQM 6, Номинално налягане [bar]: 16, 40 mm, 20.00 m³/h, 0.20 bar, Фланец, Версия за монтаж: свободно

AFQM 6 PN16 40/20 /0,2 фланец подаваща/връщ

AFQM 6, Номинално налягане [bar]: 16, 50 mm, 32.00 m³/h, 0.20 bar, Фланец, Версия за монтаж: свободно

AFQM 6 PN16 50/32 /0,2 фланец подаваща/връщ

AFQM 6, Номинално налягане [bar]: 25, 40 mm, 20.00 m³/h, 0.20 bar, Фланец, Версия за монтаж: свободно

AFQM 6 PN25 40/20 /0,2 фланец подаваща/връщ

AFQM 6, Номинално налягане [bar]: 25, 50 mm, 32.00 m³/h, 0.20 bar, Фланец, Версия за монтаж: свободно

AFQM 6 PN25 50/32 /0,2 фланец подаваща/връщ

AFQM, Номинално налягане [bar]: 25, 65 mm, 50.00 m³/h, 0.20 bar, Фланец, Версия за монтаж: свободно

AFQM PN25 65/50 /0,2 фланец подаваща/връщаща

Преглед: