Информация за продукта

Бруто тегло 2.52 kg
Нето тегло 2.52 kg
EAN 5702421542613

 

Kvs стойности [m³/h] 10 m³/h
pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
PN алтернативно VSP 0
Алтернативни работни флуиди Воден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и 2
Версия за монтаж свободно
Група продукти Регулатори на налягане
Дебит [m3/h] 5.5 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.] 6 m³/h
Дебит [m3/h] [Мин.] 0.16 m³/h
Диаметър [mm] 32 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 12 bar
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar] 0.2 bar
Допустими работни флуиди Циркулационна вода
Кавитационен фактор 0.6
Клас на пропускливост [% Kvs] 0.05
Материал на CV конуса на вентилa Неотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As
Материал на DP конуса на вентила Неотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As
Материал на мембраната на актуатора EPDM
Материал на седлото на вентила Неръждаема стомана, мат. № 1.4571
Материал на тялото на вентила Червен бронз uSn5ZnPb (Rg5)
Материал на уплътнение CV Метал
Материал на уплътнение DP EPDM
Номинално налягане [bar] 16 bar
Ограничаване на дебита Да
Описание AVQM PN16 32/10 /0,2 резба подаваща/връщ
Положение на стержена Нормално отворено
Приложение Топлофикация
Размер за присъединяване G 1 3/4 A
Регулатор на налягане Не
Регулиране на дебит Да
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Тип AVQM
Тип настройка Няма
Типове връзки Външна резба
Функция Регулатор на дебит с вграден регулиращ вентил
Функция VSP - P Не
Функция VSP - Q Не
Функция VSP - T Не
Ход [mm] 10 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality